회전 캐스터 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582308501
제품 번호:
5080PJC100R05-22x40
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Galea stainless 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개가 적용된 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 우수한 내마모성과 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스가 장착되어 원활한 구동력을 제공합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.