회전 캐스터 100 mm
Galea stainless
EAN:
4031582395730
제품 번호:
5080PJC100P30-10
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Galea stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링을 통해 우수한 내구성과 부드러운 회...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Galea stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 적용한 회전 베어링을 통해 우수한 내구성과 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하여 뛰어난 주행성과 바닥 보호 기능을 구현하였으며, 정밀 볼 베어링, 스테인리스를 장착하여 원활한 구동을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 139mm입니다. 하중 용량은 동하중 100kg(속도 3km/h), 정하중 200kg이며, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.