메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Alpha 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 롤러 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 128mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 160kg(속도 4km/h), 정적 하중 320kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템, 클린룸 기술, 소방 기술, 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
3470POR100P62 Natur (6)
EAN
4031582210187
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
4 km/h에서의 이동 중 하중용량
160 kg
적재 용량 정적
320 kg
총높이
128 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.75 kg
제품명
Alpha
표준
EN12532 - 운송 장비
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
9 mm
플레이트 홀 길이(최대)
80 mm
플레이트 홀 길이(최소)
77 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
60 mm
플레이트 길이
105 mm
플레이트 너비
80 mm
Housing
색상
파란색 부동태화
Fork 외형
다양한
재료
강판, 무거움
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
180 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
90 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
트레드 폭
36 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
차축
너트로 고정
베어링
롤러 베어링
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

휠 100 mm
Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4

Basetech 캐스터용 휠은 직경 100mm, 트레드 폭 36mm의 폴리프로필렌 소재로 제작된 산업용 바퀴입니다. 허브 길이는 44.4mm이며, 축 구멍 직경은 12mm로 설계되어 롤러 베어링을 채용하고 있습니다. 트레드 소재는 휠 차체와 동일한 재질로 구성되어 일체형 구조를 이루고 있습니다. 하중 용량은 정적 하중 320kg, 동적 하중 160kg(속도 4km/h 기준)을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 컴팩트한 설계와 우수한 내구성으로 중량물 운반용 캐스터에 최적화된 제품입니다.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477POR100P62

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 내장되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 160kg, 정적 하중 320kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Alpha
3477POR100P62

Alpha 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 강판, 무거움 소재로 제작되었으며 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 롤러 베어링이 내장되어 있고 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 128mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 4km/h 속도에서 동적 하중 160kg, 정적 하중 320kg을 지원합니다. 자동차 OEM, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 컨테이너 건설, 전자 시스템 클린룸 기술, 소방 기술 화재 방지, 기계 제작, 우편 물류 시스템, 생산 및 플랫폼 트롤리, 롤 케이지, 공구 캐비닛, 운송 장비, 폐기물 처리 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에 적용 가능합니다.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg