Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
주문 번호:
990078572
EAN:
4031582341140
제품 번호:
5923XGI065B10-11X20/10D23 9011/9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠 본체는 폴리아미드, 전기 전도성 재질로 구성되고, 트레드는 열가소성 고무, 전기 전도성 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 내장하고 있습니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 50kg(속도 3km/h), 정적 하중 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능