메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Stylea 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 특징으로 하는 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리아미드 바디에 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 적용하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이며, 전체 높이는 68mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5920UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011
EAN
4031582310863
S4 자재 번호
990074435
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
43 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
50 kg
적재 용량 정적
100 kg
총높이
68 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
Stylea
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
23 mm
회전 간섭
106 mm
오프셋
25 mm
회전 반경
53 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
65 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 65 mm
Stylea
5923UOI065B10-11X20/10D23 9011/9011

Stylea는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 재질의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 50kg, 정적 하중 용량은 100kg을 지원하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 적합합니다.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg