휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 125 mm
Stora
주문 번호:
990034015
EAN:
4031582302455
제품 번호:
2875QMP125P30-13
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 독특한 형태
Stora는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 볼트홀 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 선회 베어링을 갖추고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Stora는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 볼트홀 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 강판 중재질로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 구성의 선회 베어링을 갖추고 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 125mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링과 트랙이 있는 더블 플랜지 구조의 트레드 재질로 구성되어 있고, 폴리우레탄 주입 방식의 휠 본체를 채용하여 내구성과 주행 성능을 극대화합니다. 제품의 전체 높이는 153mm이며, 정적 하중 용량은 160kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 80kg의 성능을 발휘합니다. 이 캐스터는 쇼핑 카트와 매장 비품 및 진열대 등의 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
자원 절약형 부품 교체
나사산 축으로 손쉬운 바퀴 교체 가능
독특한 형태
브레이크 슈가 통합된 하우징
통로에서 안전한 작동
무빙워크에서 안정적인 고정을 위한 스탠딩 기능 또는 플랜지 휠
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
쉬운 조작
이중 볼 베어링이 장착된 회전 헤드
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
효율적인 자동 세척
자동 셀프 클리닝 트랙이 있는 통로 캐스터