메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

지속 가능한 모빌리티는 캐스터에서 시작됩니다

Levina care evo: 최초의 재활용 캐스터 오일 기반 제품입니다.
지속 가능한 모빌리티는 캐스터에서 시작됩니다

Levina care evo

지속 가능한 모빌리티는 캐스터에서 시작됩니다

TENTE의 첫 번째 재활용 캐스터: 검증된 품질로 탄소 발자국을 줄이고 폐기물을 최소화하는 미래를 위해.

재활용 소재로 실현하는 의료 분야의 지속 가능한 이동성
Levina care evo를 통해 TENTE는 재활용 소재로 만든 최초의 캐스터를 선보이며 지속 가능한 모빌리티의 새로운 기준을 제시합니다. 개별 구성 요소는 최대 85%의 재활용 소재를 포함하고 있으며, 전체 재활용 함량은 최대 20%*에 달합니다. 이를 통해 캐스터의 탄소 발자국을 최대 18%*까지 줄일 수 있습니다. 그 결과: 디자인, 품질 또는 안전성의 타협 없이 의료 부문에서 지속 가능한 모빌리티를 위한 내구성 있고 조용하며 고성능의 솔루션을 제공합니다.
85%
포크의 재생 폴리아미드
50%
휠 본체 및 커버 캡에 재활용 폴리프로필렌 사용
최대 20%
캐스터의 재활용 소재*
최대 18%
탄소 발자국 감소*

설계를 통한 자원 절약

Levina care evo의 포크는 85% 재활용 폴리아미드로 제작되었습니다. 커버 캡과 휠 본체는 각각 소비 후 폐기물과 산업 폐기물에서 동등하게 공급되는 50% 재활용 폴리프로필렌으로 구성되어 있습니다.

재활용 소재의 목적적 사용 덕분에 Levina care evo는 지속 가능한 이동성에 적극적으로 기여하며 탄소 발자국을 최대 18%*까지 감소시킵니다.

지속 가능한 소재를 사용함에도 불구하고 이 캐스터는 표준 버전과 시각적 및 기술적으로 동일합니다. 검증된 TENTE 품질을 제공하며 요양원 침대, 의료용 의자 및 리클라이너를 위한 지속 가능한 솔루션으로서의 성능을 발휘합니다.

Tanja Klugmann, 글로벌 제품 관리 책임자

Tanja Klugmann, 글로벌 제품 관리 책임자

Levina care evo를 통해 지속 가능성과 품질이 상충되지 않음을 입증합니다. 당사는 탄소 발자국을 개선하는 동시에 최고 수준의 표준을 충족하는 솔루션을 제공합니다.

Tanja Klugmann, 글로벌 제품 관리 책임자

케어 애플리케이션을 위한 올라운더: 검증된 기술 – 지속 가능하게 제작

Levina care evo는 검증된 Levina care의 지속 가능한 버전입니다. 기술, 인체공학, 디자인 측면에서 동일한 높은 품질 수준을 제공합니다. 재활용 소재를 사용했음에도 불구하고, 이 캐스터는 표준 버전과 시각적 또는 기능적 차이가 없습니다. 재활용 소재로 제작된 Levina care evo는 일상적인 케어 용도에서 지속 가능한 이동성을 상징하며, 인체공학적이고 조용하며 조작이 용이합니다. 요양원 침대, 리클라이너 및 기타 의료용 애플리케이션에 이상적입니다.

  • 중앙 잠금 시스템: 특허받은 시스템으로, 한 번의 발 동작만으로 모든 캐스터를 조용하고 쉽게 잠금
  • 회전 캐스터: 중앙 전체 잠금 또는 방향 잠금 기능 탑재
  • 정밀 볼 베어링: 최적의 조작성과 정확한 조향을 위한 구성
  • 하중 용량: 100 kg
  • 온도 범위: −10 °C / +40 °C
  • 휠 직경: 100 mm / 125 mm
  • 캐스터 폭: 59 mm, 휠 폭: 32 mm



 제품 정보 다운로드 (PDF)

Levina care evo에 대해 알아보려면 당사 전문가에게 문의하세요!

Levina care evo와 의료 분야의 지속 가능한 모빌리티에 대해 더 자세히 알고 싶으신가요? TENTE 전문가가 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 아래 양식을 통해 간편하게 문의하실 수 있습니다.

문의
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.