메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

Integral plus

검증된 병원 및 요양 침대 캐스터의 진화.

인테그럴 플러스

모든 움직임을 인체공학적이고 수월하게 만들어주는 캐스터

검증된 병원 및 요양 침대 캐스터의 진화.

최적화된 중앙 잠금 시스템으로 더 많은 편안함, 더 적은 노력
새로운 Integral plus를 통해 TENTE는 병원 및 요양 시설을 위한 검증된 솔루션의 차세대 제품을 선보입니다. 이 캐스터는 Integral 시리즈의 모든 고품질 기능을 결합하였으며, 이제 손쉽고 부드러우며 특히 조용한 잠금 기능으로 더욱 향상되었습니다. 이전 모델과 외관상 차이는 없지만, 개선된 중앙 잠금 시스템은 훨씬 더 부드러운 전환과 매우 쾌적한 조작 경험을 보장합니다. 매우 낮은 작동력으로 편안한 조작이 가능하며, 조용한 메커니즘은 차분하고 쾌적한 작업 환경 조성에 기여합니다.

귀하의 장점

이미지 갤러리 건너뛰기
편안함 및 인체공학

매우 가볍고 조용한 스위칭

디지털 통합

WeAssist™ 시스템과 호환 가능

워크플로우 효율성

중앙 잠금 캐스터 버전으로 더욱 효율적인 작업 흐름 구현

안전 및 제어

단일 레버를 통한 여러 캐스터의 동시 잠금

유연한 이동성

최대 3개의 잠금 위치: 방향 잠금, 완전 잠금, 완전 가동

인정받은 품질

수상 경력에 빛나는 디자인

이미지 갤러리 건너뛰기

빠른 설치, 개별 맞춤 가능

Integral plus는 최대한의 유연성을 제공하며 쉽고 빠르게 장착할 수 있습니다: 스마트한 스템 솔루션으로 빠른 설치 다양한 스템 및 체결 옵션 제공 조절 가능한 스위칭 각도 (30° / 45°)

설득력 있는 디자인

수상 경력에 빛나는 Integral 제품군의 디자인은 기능성, 인체공학, 그리고 심미성을 결합하여 모든 병원 및 의료 환경과 조화롭게 어우러집니다: Red Dot / Product Design Award 수상 맞춤형 색상 옵션 제공 (예: RAL 9002, 9006, 9011) 모든 의료 기기에 걸쳐 일관된 외관 구현

한눈에 보는 기술 사양

Integral plus는 정밀한 엔지니어링과 내구성 있는 구조로 뛰어난 성능을 자랑합니다: 적재 하중: 최대 150 kg 휠 직경: 125 및 150 mm 재질: 프레스 강판 또는 스테인리스 강, 플라스틱 하우징 회전 헤드 및 휠의 정밀 볼 베어링 버전: 전체 잠금, 방향 잠금, 중앙 잠금

위생적이고 안전하며 인증된

병원 환경의 일상적인 요구 사항을 견디기 위해 Integral plus는 다음과 같은 주요 특징을 제공합니다: 간편하고 신속한 세척 내화학성 소재 TÜV Süd 인증 안전성 버전에 따라 영구적인 세탁 가능(AK-BWA 준수)

조용하고 인체공학적이며 편안함

일체형 플러스 캐스터는 최고 수준의 인체공학적 기준을 충족하도록 설계되어 의료 환경에서 일상적인 편안함을 향상시킵니다: 정밀한 기동성을 위한 부드러운 조향 더 조용한 분위기를 위한 소음 및 진동 감쇠 구동 최소한의 작동력으로 부드러운 전환

© 2024 저작권 정보
직관적인 구동 기능이 있는 롤러를 이미 알고 계십니까?

WeAssist 시스템: 이상적인 보완책인 Integral assist.

Integral plus는 Integral assist와 완벽하게 호환됩니다. WeAssist™ 시스템 내에서 3개의 Integral plus 캐스터가 1개의 Integral assist와 함께 작동하여 병원 침대에 직관적인 구동 지원을 제공합니다. 통합 시스템은 간호 인력의 부담을 줄이고 작업 편의성을 개선하며 업무 효율성을 향상시킵니다.

WeAssist 개발의 배경에는 두 강력한 파트너가 있습니다: LINAK®와 TENTE – 모빌리티를 재정의한다는 공통의 목표로 하나가 되었습니다.

WeAssist에 대해 자세히 알아보기

글로벌 시장 선도 기업과 함께 더 큰 이동성을 경험하세요

글로벌 시장 선도 기업과 함께 더 큰 이동성을 경험하세요

1923년부터 TENTE는 작업을 더 쉽고, 안전하며, 효율적으로 만드는 지능형 모빌리티 솔루션을 개발해 왔습니다. 병원 및 요양 침대용 캐스터 분야의 글로벌 시장 선두주자로서 TENTE는 인증된 품질, 내구성 및 지속 가능성을 대표합니다.

병원 및 의료용 침대에 적합한 TENTE 모빌리티 솔루션에 대해 문의하세요!

기술 자문, 맞춤형 구성 또는 시스템 통합 지원이 필요하시다면 TENTE 팀이 도와드리겠습니다. 간단히 문의 양식을 작성해 주시면 곧바로 답변 드리겠습니다.


문의
별표 (*) 가 표시된 필드는 필수 항목입니다.