메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
S4 자재 번호
990074954
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
55 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
56 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.1 kg
제품명
Lumina
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
0 mm
회전 간섭
104 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
52 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌, 전기 전도성
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
7 mm
직경
50 mm
차체 너비
7 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 휠 차체와 동일한 트레드 소재를 사용하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 55mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 40kg, 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg