회전 캐스터 50 mm
Lumina
주문 번호:
990071469
EAN:
4031582335750
제품 번호:
AA20PJI050L51-10 9011/9011/7042
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 피팅은 B10 피팅용 블라인드 홀 방식으로 설계되어 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 채용하여 원활한 360도 회전을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 조용한 작동을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 안정적인 회전 성능을 구현합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 56mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 80kg, 동적 하중 40kg(3km/h 속도 기준)이며, 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능