메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 접지력과 정숙성을 확보하였고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 61mm로 컴팩트한 설계입니다. 동하중은 3km/h 속도에서 40kg, 정하중은 80kg까지 지지 가능하여 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구, 사무용 의자 등 다양한 실내 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
A523PJI050B10-11x20/10D38 9011/9011
EAN
4031582317343
S4 자재 번호
990071098
Core attributes
하우징 유형
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
61 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.11 kg
제품명
Lumina
표준
EN12529 - Swivel Chairs Castors
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
재료
폴리프로필렌
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
38 mm
회전 간섭
104 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
52 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Lumina
A520PJI050B10-11x20/10DOM38 9011/7042

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고품질 이동용 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이며, 전체 높이는 61mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 동하중은 3km/h 속도에서 40kg, 정하중은 80kg까지 지지 가능합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg