회전 캐스터 50 mm
Lumina
주문 번호:
990078288
EAN:
4031582341645
제품 번호:
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌, 전기 전도성 소재의 본체와 열가소성 고무, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하여 우수한 내구성과 정전기 방지 기능을 제공하며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg으로 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능