회전 캐스터 50 mm
Lumina
주문 번호:
990071271
EAN:
4031582317282
제품 번호:
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고품질 캐스터입니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 61mm의 컴팩트한 설계입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화된 제품입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능