메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina는 Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터로서 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅 / 알루미늄 소재로 제작되었으며 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 적용하였습니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 59mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 40kg(속도 3km/h), 정적 하중 80kg을 지원합니다. 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
6A23POI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011
EAN
4031582311365
S4 자재 번호
990074986
Core attributes
하우징 유형
Intermittend brake가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
40 kg
적재 용량 정적
80 kg
총높이
59 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.13 kg
제품명
Lumina
표준
EN12529 - Swivel Chairs Castors
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경
11 mm
스템 길이
20 mm
Housing
색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
Fork 외형
트윈 휠 하우징 , 닫힘
재료
아연-다이-캐스팅 / 알루미늄
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
0 mm
회전 간섭
108 mm
오프셋
20 mm
회전 반경
54 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
65 Shore D
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
휠 차체와 동일
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
8 mm
직경
50 mm
차체 너비
8 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
트레드 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
차축
리벳
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링
휠 색상
그래파이트 블랙(RAL9011)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
소켓
R40-18x18 / 11

Socket 액세서리는 캐스터용 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅으로 설계되었습니다. 전체 높이 36mm의 컴팩트한 구조로 제작되어 0.01kg의 경량을 자랑하며, 18mm 직경의 볼트를 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 치수와 우수한 내구성으로 전문적인 이동 장비 및 운반 시스템에 최적화된 솔루션입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-14/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm로 설계되었으며, 14mm 직경의 볼트를 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 경량 설계로 제작되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터 시스템의 효율적인 연결 솔루션을 제공합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-15/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm로 설계되었으며, 15mm 직경의 볼트를 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 경량 설계로 제작되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터 시스템의 효율적인 연결 솔루션을 제공합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-16/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm로 설계되었으며, 16mm 직경의 볼트를 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 경량 설계로 제작되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터 시스템의 효율적인 연결 솔루션을 제공합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-17/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm로 설계되었으며, 볼트 직경은 17mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있습니다. 무게는 0kg으로 표기되어 있어 매우 경량화된 구조를 가지고 있으며, 캐스터 시스템의 안정적인 연결과 하중 분산을 위한 핵심 부품으로 활용됩니다. 합성 소재의 원형 소켓 구조는 내구성과 신뢰성을 보장하여 다양한 산업 응용 분야에서 효과적으로 사용할 수 있습니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-19/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 19mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 체결이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 컴팩트한 치수와 우수한 하중 지지 성능을 통해 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 신뢰할 수 있는 연결 솔루션을 제공하며, 효율적인 설치와 유지보수가 가능한 엔지니어링 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-22/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 22mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 체결이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 효율적인 연결과 안정적인 하중 분산을 위해 설계된 고품질 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-23/11

Socket 액세서리는 캐스터용 합성 소켓, 원형 타입의 전문 부품으로, 전체 높이 36mm의 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 본 제품은 직경 23mm 볼트와 호환되며, 무게 0.01kg의 경량 구조로 제작되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 제공합니다. 정밀한 치수와 우수한 내구성을 바탕으로 캐스터 시스템의 효율적인 작동을 보장하는 핵심 구성 요소입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-16/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 직경 16mm의 볼트를 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg입니다. 무게는 0kg으로 경량 설계되어 있어 다양한 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있으며, 정사각형 소켓 구조로 안정적인 결합력을 제공합니다. 엔지니어링 애플리케이션에서 신뢰할 수 있는 성능을 보장하는 전문 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-17/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 17mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 체결이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 컴팩트한 크기와 우수한 하중 지지 능력을 통해 다양한 산업용 캐스터 시스템에 효율적으로 적용할 수 있는 고성능 소켓 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-21/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 21mm 직경의 볼트를 사용하여 안정적인 체결이 가능하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 이 제품은 캐스터 시스템의 효율적인 연결과 안정적인 하중 분산을 위해 설계된 고성능 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-22/11

이 소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 22mm 직경의 볼트를 사용하여 견고한 결합을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 컴팩트한 치수와 우수한 하중 지지 능력을 통해 다양한 산업용 캐스터 시스템에서 안정적인 성능을 제공하는 고품질 연결 부품입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-23/11

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 볼트 직경은 23mm로 안정적인 체결을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 정밀한 치수와 우수한 하중 성능으로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 최적화된 연결 솔루션을 제공하여 안정적이고 효율적인 이동성을 구현합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R40-26/11

이 소켓은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 정사각형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm이며, 무게는 0.01kg으로 경량 설계되었습니다. 볼트 직경은 26mm로 안정적인 체결을 보장하며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg, 정적 하중 용량은 80kg을 지원합니다. 정밀한 치수와 우수한 하중 성능으로 다양한 산업용 캐스터 시스템에 최적화된 솔루션을 제공하며, 내구성과 신뢰성을 겸비한 고품질 액세서리입니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
액세서리
소켓
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

Socket은 캐스터용 액세서리로서 합성 소켓, 원형 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 전체 높이는 36mm로 설계되었으며, 18mm 직경의 볼트를 사용합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 40kg을 지원하고, 정적 하중 용량은 80kg까지 견딜 수 있어 다양한 산업 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공합니다. 경량 설계로 제작되어 설치 및 유지보수가 용이하며, 캐스터 시스템의 효율적인 연결 솔루션을 제공합니다.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 50 mm
Lumina
6A20POI050B10-11x20

Lumina 회전 캐스터는 그립 링이 달린 스템, 칼라 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 아연-다이-캐스팅/알루미늄 소재로 제작되어 뛰어난 내구성을 제공하며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체 소재와 휠 차체와 동일한 트레드 소재로 구성되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 적용하여 안정적인 구동을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 59mm의 컴팩트한 설계로 제작되었습니다. 이 캐스터는 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 의자, 사무용 가구 등 다양한 실내 응용 분야에 최적화되어 있어 원활한 이동성과 편리성을 제공합니다.

50 mm
59 mm
50 mm
59 mm