메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Lumina 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅으로 설계되었으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 50mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드가 부착된 구조로 되어 있고, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 통해 부드러운 회전을 제공합니다. 전체 높이는 56mm이며, 정적 하중 용량은 80kg, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg의 성능을 발휘합니다. 이 제품은 침대 옆 테이블, 가구, 미디어 가구, 사무용 가구 등 다양한 실내 가구 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
5520PJI050L51-8
EAN
4031582338676
Core attributes
Gehäusetyp
회전 캐스터
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - 가구용 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
B10 피팅용 블라인드 홀
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Housing
Gabelform
트윈 휠 하우징 , 닫힘, 돔 포함
Material
폴리아미드
Schwenklager
스템 , 회전
Störkreis
96 mm
Schwenkradius
48 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
열가소성 고무
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Achse
리벳
Lager
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
장착 플레이트
P10-40x17 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 U자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 길이는 40mm, 너비는 17mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 제품의 무게는 0.04kg으로 매우 가볍습니다. 이 장착 플레이트는 캐스터 시스템에 안정적으로 부착되도록 설계되었으며, 다양한 산업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x17 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 17mm의 너비를 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업 환경에서 안정적인 캐스터 설치를 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x25 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 타입의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품은 40mm의 길이와 25mm의 폭을 가진 플레이트로 구성되어 있으며, 전체 높이는 8mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
장착 플레이트
P11-40x27 / 8

장착 플레이트는 캐스터용 액세서리로서 L자형 플레이트가 있는 스템 방식의 피팅을 특징으로 합니다. 이 제품의 전체 높이는 8mm이며, 플레이트의 치수는 길이 40mm, 너비 27mm입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h의 속도에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
액세서리
샤프트
S70-10x10 / 8

샤프트는 캐스터용 액세서리로서 육각 넥스레드 스템, 상단 육각형 볼트넥스 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 6mm이며, 무게는 0.02kg입니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상업용 캐스터 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
액세서리
샤프트
R10-8x28 / 8

샤프트는 캐스터용 액세서리로서 스레드 스템 방식의 피팅을 채택하고 있습니다. 본 제품의 전체 높이는 3.5mm이며, 무게는 0.02kg으로 경량 설계되어 있습니다. 정적 하중 용량은 80kg이고, 시속 3km/h에서의 동적 하중 용량은 40kg입니다. 이러한 사양은 다양한 산업용 및 상용 캐스터 시스템에 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
액세서리
소켓
R21-13X26/8

소켓은 캐스터용 액세서리로서 아연 다이캐스트 소켓 타입의 피팅을 갖추고 있습니다. 이 제품의 정적 하중 용량은 160kg이며, 시속 3km/h의 속도에서 동적 하중 용량은 80kg입니다. 전체 높이는 2mm이고 무게는 0.01kg으로 매우 경량입니다. 볼트 직경은 13mm이며, 엔지니어링 응용 분야에서 안정적인 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg