토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
주문 번호:
990770848
EAN:
4031582350593
제품 번호:
5947XSP100P30-11 9002/7015/1016 2.0
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 메커니즘을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 전기...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea 토크락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅으로 설치되며, 폴리아미드 재질의 하우징에 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 메커니즘을 갖추고 있습니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며, 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 전기 전도성 재질의 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링으로 지지됩니다. 전체 높이는 118mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
고정된 스탠드
바퀴와 회전 하우징을 동시에 잠그는 전체 잠금
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
도장된 표면
금, 크롬 또는 광택 색상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡