메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 있으며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되어 내구성과 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5947XSC100P30-11 9002/7015/7015 2.0
EAN
4031582352535
S4 자재 번호
990771911
Core attributes
하우징 유형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
118 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.72 kg
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
Housing
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
216 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
108 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
차체 너비
20 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 운용 효율성을 극대화하고 안정적인 작동을 보장하는 핵심 구성요소로서, 다양한 산업 환경에서 요구되는 높은 내구성과 신뢰성을 제공합니다. Linea 액세서리는 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 캐스터 시스템의 전체적인 성능 최적화에 기여하며, 장기간 사용 시에도 일관된 품질과 안정성을 유지합니다. 이를 통해 작업 환경의 효율성 증대와 유지보수 비용 절감을 동시에 실현할 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Linea
5940XSC100P30-11 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착이 가능합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 구조로 설계되었습니다. 휠은 전기 전도성 폴리아미드 휠 바디와 전기 전도성 폴리우레탄 주입 트레드로 구성되어 있으며, 스테인리스 정밀 볼 베어링이 적용되었습니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 118mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

100 mm
118 mm
100 kg
100 mm
118 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
5941XSC100P30-11 RAL9002

Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 장착하여 내구성을 향상시켰습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 118mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg