메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 회전성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg이며, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5941XSP125P51 RAL9002
EAN
4031582352412
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
전체 너비
82 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
130 kg
적재 용량 정적
260 kg
총높이
148 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
50 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
70 mm
Housing
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
재료
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
52 mm
회전 간섭
258 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
129 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터 시스템의 성능과 기능성을 향상시키기 위해 설계된 전문 부품입니다. 이 제품은 캐스터의 운용 효율성을 극대화하고 안정적인 작동을 보장하는 핵심 구성요소로서, 다양한 산업 환경에서 요구되는 높은 내구성과 신뢰성을 제공합니다. Linea 액세서리는 정밀한 엔지니어링 기술을 바탕으로 제작되어 캐스터 시스템의 전체적인 성능 최적화에 기여하며, 장기간 사용 시에도 일관된 품질과 안정성을 유지합니다. 이를 통해 작업 환경의 효율성 증대와 유지보수 비용 절감을 동시에 실현할 수 있습니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 130kg, 정하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 130kg, 정하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

Linea 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Linea
5940XSP125P51 RAL9002

Linea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용한 고성능 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 적용하여 우수한 회전성을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 130kg, 정하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
5947XSP125P51 RAL9002

Linea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 제공합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 130kg, 정하중 260kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 재활 장비, 양로원 시설, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
변형
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Linea
594CXSP125P51 RAL9002

Linea 콤비네이션 잠금장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링으로 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 전기 전도성 본체와 폴리우레탄 주입 전기 전도성 트레드로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 우수한 구름성을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 148mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 130kg, 정적 하중 용량은 260kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 환자 리프터, 리클라이너, 수술 로봇, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg