방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Linea
EAN:
4031582352863
제품 번호:
5941XSC100R05-28 RAL9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 구조를 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드, 전기 전도성 소재의 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 결합하였고, 정밀 볼 베어링, 스테인리스 베어링을 적용하여 내구성을 극대화했습니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 120mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 120kg, 정적 하중 용량은 240kg을 지원하여 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 사무용 가구 등 다양한 전문 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능