자동 잠금 시스템 100 mm
Linea safety
주문 번호:
990772067
EAN:
4031582412116
제품 번호:
594DUAP100S70-M12x25
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea safety는 자동 잠금 시스템으로, 육각 넥스레드 시스템과 상단 육각형 볼트넥으로 구성된 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 포함하고 있어 부드러운...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Linea safety는 자동 잠금 시스템으로, 육각 넥스레드 시스템과 상단 육각형 볼트넥으로 구성된 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 회전 베어링을 포함하고 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 129mm입니다. 정적 하중 용량은 240kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 120kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 재활 및 특수 요구, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
안전한 잠금
사용자가 레버나 핸들을 작동시킬 때만 구름 시작. 의도치 않은 움직임 효과적으로 방지
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
효율적인 작동
버튼 하나로 중앙 잠금 – 최고의 편안함 제공