메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea low height 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 저높이 설계의 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 원활한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드가 결합된 구조로, 직경 100mm이며 정밀 볼 베어링이 장착되어 있습니다. 전체 높이는 103mm의 컴팩트한 설계로 공간 제약이 있는 환경에 적합합니다. 동하중은 3km/h 속도에서 100kg, 정하중은 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이 장비, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 환자 리프터, 샤워 의자, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5940UAP100P30-10 LH RAL9002
EAN
4031582347296
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
73 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
103 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.45 kg
제품명
Linea low height
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
돔 직경
41 mm
회전 간섭
180 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
88 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
Linea
5940-CAP

Linea 액세서리는 캐스터용으로 설계된 전문적인 부품으로, 이동식 가구 및 산업용 장비의 성능을 향상시키기 위해 개발되었습니다. 이 액세서리는 캐스터 시스템과의 완벽한 호환성을 제공하며, 안정성과 내구성을 극대화하도록 엔지니어링되었습니다. Linea 액세서리는 다양한 환경 조건에서 신뢰할 수 있는 작동을 보장하며, 설치 및 유지보수가 용이한 구조로 설계되었습니다. 전문가 수준의 품질 기준을 충족하는 이 제품은 산업용 애플리케이션에서 최적의 성능을 제공합니다.

제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터 100 mm
Linea low height
5945UAP100P30-10 LH 7001/3000/7015 2.0

Linea low height는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, 볼트홀 타입의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링이 장착된 스위블 베어링을 갖추고 있어 부드러운 회전 성능을 보장합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 폴리아미드 바디로 구성되어 있고, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 전체 높이는 103mm로 설계되어 저높이 응용 분야에 최적화되어 있습니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 환자 리프터, 샤워 의자, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 및 산업 응용 분야에서 사용됩니다.

100 mm
103 mm
100 kg
100 mm
103 mm
100 kg