회전 캐스터 100 mm
Linea low height
EAN:
4031582373028
제품 번호:
5940UAP100P30-10 LH RAL7001
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea low height 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 저높이 설계의 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Linea low height 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용한 저높이 설계의 캐스터입니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 정밀 볼 베어링을 사용한 회전 베어링이 적용되어 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드가 결합된 구조로, 정밀 볼 베어링이 내장되어 있으며 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 103mm의 컴팩트한 치수를 가지고 있습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 환자 리프터, 샤워 의자, 치료용 의자, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 병원 환경의 다양한 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사고 위험 최소화
병원 침대 아래 사용 시 사고 위험을 줄이는 극히 낮은 높이
견고한 하우징
고하중 및 낮은 높이에 적합한 이중 바퀴 캐스터
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능