메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 베어링이 통합되어 있어 안정적인 회전 성능을 제공합니다. 휠은 직경 75mm의 폴리우레탄 주입식 트레드를 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 휠의 몸체는 폴리아미드로 제작되어 내구성과 가벼운 무게를 동시에 충족합니다. 전체 높이는 75.5mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료, 산업, 상업 분야의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925UAP075L51-10 7001/3000/7015
EAN
4031582357684
S4 자재 번호
990770571
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.2 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
30 mm
회전 간섭
162 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
81 mm
휠
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
차체 너비
15 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
슬레이트 회색(RAL7015)
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
슬레이트 회색(RAL7015)

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

자동 잠금 시스템 75 mm
Linea safety
592DUAP075L51-10 7001/7015

Linea safety는 자동 잠금 시스템으로, B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 통해 설치되며 폴리아미드 재질의 견고한 하우징으로 구성되어 있습니다. 하우징에는 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 장착되어 있으며, 단단한 구조로 23N의 하중을 견디고 스프링 스트로크 길이는 8mm입니다. 휠은 직경 75mm이며 폴리우레탄 주입 트레드 재질과 폴리아미드 바디로 제작되었고, 정밀 볼 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 75.5mm입니다. 정적 하중 용량은 200kg이며, 동적 하중 용량은 시속 3km/h에서 100kg입니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 미디어 가구, 약품 카트, 재활 및 특수 요구 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기 등 의료 및 병원 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
75.5 mm
100 kg
75 mm
75.5 mm
100 kg