메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light는 휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터로, B10 피팅용 블라인드 홀 방식의 피팅을 통해 설치됩니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며, 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링이 통합되어 있습니다. 휠은 직경 75mm의 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드가 장착되어 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링으로 부드러운 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 75.5mm입니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 60kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료, 산업, 상업 환경에서 광범위하게 적용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5925PJI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582377491
핵심 속성
하우징 유형
휠 브레이크가 장착된 회전식 캐스터
전체 너비
55 mm
3km/h에서의 적재 용량
60 kg
정지 중 하중용량
120 kg
총높이
75.5 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.16 kg
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
10 mm
하우징
색상
그레이 화이트(RAL9002)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
회전 간섭
164 mm
오프셋
23 mm
회전 반경
82 mm
트레드의 경도(A)
92 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
15 mm
직경
75 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
사용자 친화적인 색상 구성
방향 잠금용 녹색 페달, 전체 잠금용 빨간 페달
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

회전 캐스터 75 mm
Linea light
5920PJI075L51-10 RAL9002

Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 갖추고 있으며, 폴리아미드 재질의 하우징에 스템과 회전 베어링이 장착되어 있습니다. 휠은 75mm의 직경을 가지고 있으며, 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하고 있습니다. 휠의 트레드는 열가소성 고무로 제작되었으며, 휠의 본체는 폴리프로필렌 재질로 구성되어 있습니다. 제품의 전체 높이는 75.5mm입니다. 정적 하중 용량은 120kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h의 속도에서 60kg입니다. 본 제품은 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 카이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 상업용 응용 분야에 적합합니다.

75 mm
75.5 mm
60 kg
75 mm
75.5 mm
60 kg