메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 갖춘 전문적인 이동 솔루션입니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며 스템과 회전 베어링을 통해 안정적인 360도 회전 기능을 제공합니다. 휠은 100mm의 직경을 가지며 폴리우레탄 주입 재질의 트레드와 전기 전도성을 갖춘 폴리아미드 전기 전도성 바디로 구성되어 있습니다. 휠 베어링은 정밀 볼 베어링으로 부드럽고 신뢰할 수 있는 회전을 보장합니다. 제품의 전체 높이는 100mm이며, 정적 하중 용량은 200kg, 동적 하중 용량은 시속 3km에서 100kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 카테터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료, 산업, 상업 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
5920XSP100L51-11 RAL7001
EAN
4031582370720
S4 자재 번호
990771272
핵심 속성
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
73 mm
3km/h에서의 적재 용량
100 kg
정지 중 하중용량
200 kg
총높이
100 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Linea light
표준
EN12528 - 가구용 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
피팅 유형
B10 피팅용 블라인드 홀
볼트 홀 직경
11 mm
하우징
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
폴리아미드
스위블 베어링
스템 , 회전
돔 직경
40 mm
회전 간섭
176 mm
오프셋
32 mm
회전 반경
88 mm
휠
차체 재질
폴리아미드, 전기 전도성
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
20 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드
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
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능