회전 캐스터 75 mm
Linea light
주문 번호:
990770551
EAN:
4031582399066
제품 번호:
5920XSI075L51-10 7001/7015/1016
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 갖춘 전문적인 이동 솔루션으로 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 직경 7...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 갖춘 전문적인 이동 솔루션으로 설계되었습니다. 하우징은 폴리아미드 재질로 제조되었으며 스템과 회전 기능을 갖춘 스위블 베어링을 포함하고 있습니다. 휠은 직경 75mm로 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링을 사용하며, 트레드는 폴리우레탄 주입 전기 전도성 재질로 구성되어 있고 휠 본체는 폴리아미드 전기 전도성 재질로 제작되었습니다. 제품의 전체 높이는 75.5mm입니다. 정적 하중 용량은 160kg이며, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 의료 및 산업 환경의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능
매혹적인 프린트
거의 모든 테마를 인쇄할 수 있는 전체 휠 캡