회전 캐스터 65 mm
Linea light
EAN:
4031582431995
제품 번호:
5920UAO065L51-10 RAL 9002
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전을 제...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Linea light 회전 캐스터는 B10 피팅용 블라인드 홀 피팅을 채용하여 간편한 설치가 가능합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 스템, 회전 방식의 스위블 베어링을 통해 원활한 360도 회전을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디와 폴리우레탄, 주입 트레드 소재를 결합하여 우수한 내마모성과 정숙성을 구현하며, 플레인 베어링이 적용되어 부드러운 구동이 가능합니다. 휠 직경은 65mm이고 전체 높이는 68mm의 컴팩트한 설계입니다. 하중 용량은 정적 하중 140kg, 동적 하중 70kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 마취 카트, 침대 옆 테이블, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 가구, 병원, 미디어 가구, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 사무용 의자, 사무용 가구, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
Interzum 어워드
Interzum 어워드
IF 디자인 어워드
IF 디자인 어워드
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
색상 매칭
제품 디자인에 맞게 색상 조정 가능
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
개별 브랜딩
각인, 주조 또는 인쇄 가능