메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Linea clinic는 중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 특징으로 하는 폴리아미드 재질로 제작되었으며, 회전 베어링도 정밀 볼 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 사용하고, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 마감되어 있으며, 휠 본체는 폴리아미드로 제작되었습니다. 전체 높이는 155mm입니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 150kg, 3km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 응용 분야에 사용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
5944UAC150R36-32S30OH155 4xM6
EAN
4031582359916
Core attributes
Zertifikat
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
Gehäusetyp
중앙, 전체 또는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
300 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1.16 kg
Produktname
Linea clinic
Norm
유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
Befestigungsart
프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Housing
Gabelform
트윈 휠 하우징
Material
폴리아미드
Schwenklager
정밀 볼 베어링
Störkreis
254 mm
Ausladung
47.5 mm
Schwenkradius
122.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
폴리아미드
Material der Lauffläche
폴리우레탄, 주입
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
스레드가드 포함
Lager
정밀 볼 베어링 , 스테인리스
핸들 세트
Befestigungsoptionen
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

Interzum 어워드

Interzum 어워드

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Linea clinic
5946UAC150R36-32S30OH155 4xM6

Linea clinic는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템의 짧은 버전 피팅을 갖추고 있으며, 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉해야 합니다. 하우징은 정밀 볼 베어링을 특징으로 하는 스윙 베어링을 포함하고 있으며, 폴리아미드 재질로 제조되어 내구성과 화학 저항성을 제공합니다. 휠은 150mm의 직경을 가지며, 정밀 볼 베어링과 스테인리스 재질의 베어링을 사용하고, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있으며, 폴리아미드 바디로 제작되어 있습니다. 전체 높이는 155mm입니다. 정적 하중 용량은 300kg이며, 동적 하중 용량은 4km/h에서 150kg, 3km/h에서 150kg입니다. 이 캐스터는 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 스트레처, 초음파 장치, 인공호흡기 등 다양한 의료 응용 분야에 적합합니다.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg