토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
EAN:
4031582363029
제품 번호:
5377PIP100R05-28x45
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 137mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원하여 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능