메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하고 정밀 볼 베어링을 내장하여 우수한 주행 성능을 구현하며, 휠 직경은 100mm입니다. 전체 높이는 137mm로 설계되어 다양한 장비에 적합한 크기를 제공합니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg으로 의료용 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 쇼핑 카트 등 다양한 분야에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5371PIP100R05-22x45
EAN
4031582362879
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
80 kg
적재 용량 정적
160 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
22 mm
볼트 길이
45 mm
Housing
Fork 외형
슬림
재료
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
196 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
98 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
75 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
단단한 고무 비표시
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

Levina 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 우수한 구름 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 마취 카트, 의료 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 각종 카트, 쇼핑 카트, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377PIP100R05-22x45

Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 100 mm
회전 캐스터 100 mm
Levina
5370PIP100R05-22x45

Levina 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재로 구성되어 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 우수한 구름 성능을 구현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 160kg, 동적 하중 80kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 마취 카트, 의료 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 병원용 각종 카트, 쇼핑 카트, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용 가능합니다.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377PIP100R05-22x45

Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 내구성과 조용한 작동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이며 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 80kg, 정적 하중 용량은 160kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암 및 CT 스캐너, MRI, X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
137 mm
80 kg
100 mm
137 mm
80 kg