메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채택하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 갖추고 있으며, 정밀 볼 베어링이 장착되어 원활한 구동을 실현합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 의료용 장비, 병원 카트, 케이터링 시스템, 청소 장비 등 다양한 전문 분야에서 신뢰할 수 있는 성능을 발휘합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5370PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582347548
S4 자재 번호
990037001
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
59 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
137 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.56 kg
제품명
Levina
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
볼트 장착 구멍 수량
2
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
18 mm
볼트 길이
62 mm
볼트 나사산 위치
19 mm
Housing
색상
실버 그레이(RAL7001)
Fork 외형
슬림
재료
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
172 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
86 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
100 mm
차체 너비
32 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링
휠 색상
실버 그레이(RAL7001)

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Levina 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 주행을 지원합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내구성을 구현하며, 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 137mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 각종 장비, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5371PJP100R05-18x62

Levina 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 부드러운 회전 동작을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 원활한 주행을 지원합니다. 휠 직경은 100mm이고 전체 높이는 137mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원하여 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품 및 진열대, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  100 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 100 mm
Levina
5377PJP100R05-18x62 M8/19 7001/3000

Levina 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 보장합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 부드러운 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 열가소성 고무 트레드를 결합하고 정밀 볼 베어링을 장착하여 우수한 주행성과 내구성을 구현하며, 직경 100mm로 설계되었습니다. 전체 높이는 137mm이고, 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 각종 장비, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

100 mm
137 mm
100 kg
100 mm
137 mm
100 kg