회전 캐스터 125 mm
Levina
EAN:
4031582362787
제품 번호:
5370PIP125P51
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 색상 매칭
Levina 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Levina 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하여 바닥면 보호와 조용한 주행을 실현하며, 정밀 볼 베어링이 내장되어 부드러운 굴림 성능을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 165mm입니다. 하중 용량은 정적 하중 200kg, 동적 하중 100kg(속도 3km/h 기준)을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이 장비, 간호용 침대, 케이터링 카트, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원용 장비, 약품 카트, 양로원 및 요양원 시설, 간호 카트, 전문 청소 카트, 쇼핑 카트, 매장 비품, 초음파 장치, 인공호흡기, 작업대, 공구 캐비닛 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
유니버설 디자인 어워드
유니버설 디자인 어워드
도이처 디자이너 클럽
도이처 디자이너 클럽
특수 기능