메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Levina stainless 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 볼트홀 피팅 방식을 채택하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리아미드 휠 바디에 폴리우레탄 주입 트레드를 적용하였고, 정밀 볼 베어링(스테인리스)을 사용하여 부드러운 구동을 보장합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 161mm입니다. 하중 용량은 동적 하중 100kg(속도 3km/h), 정적 하중 200kg으로 설계되었습니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5381UAC125P30-11 XL
EAN
4031582382075
Core attributes
하우징 유형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
161 mm
온도 범위(최대)
40 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.66 kg
제품명
Levina stainless
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
볼트홀
볼트 홀 직경
11 mm
Housing
Fork 외형
슬림
재료
폴리아미드
스위블 베어링
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
회전 간섭
260 mm
오프셋
38.5 mm
회전 반경
130 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
92 Shore A
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
32 mm
직경
125 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 스테인리스

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능