메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Levina stainless는 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터로, 볼트홀 방식의 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 우수한 회전 성능을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체에 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하여 안정적인 구동이 가능하며, 휠 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 161mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암/CT 스캐너/MRI/X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Artikelnummer
5381PIO125P30-13
EAN
4031582370447
Core attributes
Gehäusetyp
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
161 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Produktname
Levina stainless
Norm
EN12530 - 장치 캐스터
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
볼트홀
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Housing
Gabelform
슬림
Material
폴리아미드
Schwenklager
강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개
Störkreis
201 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
100.5 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
폴리프로필렌
Material der Lauffläche
단단한 고무 비표시
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
스레드가드 없음
Lager
플레인 베어링

유니버설 디자인 어워드

유니버설 디자인 어워드

도이처 디자이너 클럽

도이처 디자이너 클럽

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
회전 캐스터 125 mm
회전 캐스터 125 mm
Levina stainless
5380PIO125P30-13

Levina stainless 회전 캐스터는 볼트홀 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개를 사용한 회전 베어링으로 구성되어 뛰어난 내구성을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디와 단단한 고무 비표시 트레드 소재를 결합하여 우수한 주행성능을 제공하며, 플레인 베어링을 적용하여 부드러운 회전을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 161mm입니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 80kg, 정하중 160kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에 적용됩니다.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg
변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Levina stainless
5387PIO125P30-13

Levina stainless는 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터로 볼트홀 피팅을 채용하고 있습니다. 하우징은 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 강화 또는 스테인리스 볼 레이스 2개의 회전 베어링을 장착하여 뛰어난 내구성을 제공합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 몸체에 단단한 고무 비표시 트레드를 적용하였고, 플레인 베어링을 사용하여 부드러운 회전을 보장하며, 직경은 125mm입니다. 전체 높이는 161mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동적 하중 80kg, 정적 하중 160kg을 지원합니다. 마취 카트, C-암·CT 스캐너·MRI·X-레이, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 바퀴 달린 컴퓨터, 투석 카트, 병원, 약품 카트, 양로원 및 요양원, 간호 카트, 초음파 장치, 인공호흡기, 전문 청소 카트 등 다양한 의료 및 산업 분야에서 활용됩니다.

125 mm
161 mm
80 kg
125 mm
161 mm
80 kg