중앙 , 토탈락 있는 회전 캐스터 150 mm
Integral smart plus
주문 번호:
900000152
EAN:
4031582551310
제품 번호:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
- 사용자 친화적인 중앙 잠금
Integral smart plus는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착한 스위블 ...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
CAD 파일
이 제품의 시공 데이터를 다운로드할 수 있습니다.
Integral smart plus는 중앙 토크락 있는 회전 캐스터로, 프로파일 바용 캠 구멍이 있는 스템, 짧은 버전의 피팅을 갖추고 있습니다. 하우징은 스틸 시트, 라이트 재질로 제조되었으며, 정밀 볼 베어링을 장착한 스위블 베어링 구조로 설계되어 있습니다. 휠은 150mm의 직경을 가지고 있으며, 폴리우레탄 주입 트레드 재질로 구성되어 있고, 폴리아미드 바디에 정밀 볼 베어링이 내장되어 있습니다. 전체 높이는 183mm이며, 정적 하중 용량은 405kg, 동적 하중 용량은 시속 4km에서 135kg의 성능을 제공합니다. 이 제품은 마취 카트, C-암, CT 스캐너, MRI, X-레이, 투석 카트, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 초음파 장치 등 의료 및 병원 환경의 다양한 응용 분야에 적합하게 설계되었습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
핵심 속성
피팅
하우징
휠
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
의도치 않은 움직임 방지
수동 작동용 휠 잠금 장치
사용자 친화적인 중앙 잠금
중앙 작동 레버로 여러 캐스터를 동시에 잠금
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준