메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Integral 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 안정적인 연결을 제공합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되어 내구성을 확보하며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 성능을 구현합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드의 조합으로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 정밀 볼 베어링이 적용되어 부드러운 주행을 보장합니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 188mm로 설계되었습니다. 하중 용량은 3km/h 속도에서 동하중 100kg, 정하중 200kg을 지원하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 운반 작업을 수행할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
2070PJP150R05-32
EAN
4031582348408
Core attributes
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
회전 캐스터
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
188 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
제품명
Integral
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
32 mm
볼트 길이
45 mm
Housing
Fork 외형
닫힘
재료
강판, 중
스위블 베어링
볼 레이스 2회
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
87 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
트레드 폭
32 mm
직경
150 mm
스레드 가드
통합 스레드가드
베어링
정밀 볼 베어링

IF 디자인 어워드

IF 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기, 사각형 타입의 피팅을 제공합니다. 이 제품은 직경 28mm의 볼트와 호환되도록 설계되었으며, 전체 중량은 0.05kg으로 경량화되어 있습니다. 사각형 형태의 부싱 줄이기 구조를 통해 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 원활한 작동을 보장하며, 산업용 장비나 이동식 기구에서 캐스터의 성능을 최적화하는 데 필수적인 구성 요소입니다. 정밀한 치수와 경량 설계로 다양한 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기, 사각형 타입의 피팅을 제공합니다. 이 제품은 직경 28mm의 볼트와 호환되도록 설계되었으며, 전체 중량은 0.04kg으로 경량화되어 있습니다. 사각형 형태의 부싱 줄이기 구조를 통해 캐스터 시스템에서 안정적인 연결과 원활한 작동을 보장하며, 산업용 장비나 이동식 기구에서 캐스터의 성능을 최적화하는 데 필수적인 구성 요소입니다. 정밀한 치수와 경량 설계로 다양한 캐스터 응용 분야에서 효율적인 솔루션을 제공합니다.