메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Integral twin 회전 캐스터는 고체 스템, 원형 피팅을 채용하여 세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다. 하우징은 강판, 중 소재로 제작되었으며 정밀 볼 베어링 회전 베어링을 적용했습니다. 휠은 폴리아미드 휠 본체와 폴리우레탄, 주입, 전기 전도성 트레드 소재를 사용하며, 정밀 볼 베어링, 밀봉된 베어링이 장착되어 있습니다. 휠 직경은 150mm이고 전체 높이는 175mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h에서 150kg, 4km/h에서 150kg이며, 정적 하중 용량은 300kg입니다. 마취 카트, C-암 CT 스캐너 MRI X-레이, 간호용 침대, 병원 침대, 병원, 양로원 및 요양원, 수술 로봇, 수술대, 초음파 장치 등의 용도에 적합합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
문서 번호
문서 번호
2940USX150R05-28
EAN
4031582341591
핵심 속성
인증
TÜV Süd 로 시험 및 모니터링
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
70 mm
3km/h에서의 적재 용량
150 kg
4km/h에서의 적재 용량
150 kg
정지 중 하중용량
300 kg
총높이
175 mm
온도 범위(최대)
80 °C
온도 범위(최소)
-30 °C
전체 체중
1.49 kg
제품명
Integral twin
표준
유사한 EN12531- 병원 베드 캐스터
전기 전도성
스테인리스
피팅
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.
피팅 유형
고체 스템 , 원형
볼트 직경
28 mm
볼트 길이
45 mm
하우징
Fork 외형
트윈 휠 하우징
주택 자재
강판, 중
스위블 베어링
정밀 볼 베어링
회전 간섭
240 mm
오프셋
45 mm
회전 반경
120 mm
트레드의 경도(D)
40 Shore D
차체 재질
폴리아미드
트레드 재질
폴리우레탄, 주입, 전기 전도성
트레드 폭
15 mm
직경
150 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
베어링
정밀 볼 베어링 , 밀봉된
핸들 세트
힌트
세척 가능한 침대는 병원 침대 제조업체가 피팅 영역에 밀봉된해야 합니다.

독일 디자인 어워드

독일 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

레드닷 디자인 어워드

special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
견고한 하우징
프레스 가공된 아연 도금 강철로 제작
수상 경력의 디자인
국제 심사위원단으로부터 권위 있는 상 수상
저유지보수 바퀴
최소한의 청소로 원활한 작동을 보장하는 나사 보호 장치
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴
인체공학적 사용
최적화된 구름 저항으로 사용자 부담 감소
인증된 전도성
정전기 방전을 방지하기 위한 도전성 버전
보호 씰
물튀김과 먼지를 방지하는 밀폐형 베어링 바퀴
내화학성 부품
여러 세제 및 화학 물질에 민감하지 않음
인증된 안전성
TÜV Süd 인증 성능 표준
편안한 조작성
대형 바퀴와 탄성 허브로 장애물 손쉽게 통과
다단 스위칭 기능
최대 세 가지 잠금 위치: 방향 잠금, 전체 잠금 또는 자유 이동
최적화된 조작성
차동 효과로 기동성이 높은 이중 바퀴 캐스터
청소 감소
대체로 매끄러운 표면 덕분에 캐스터는 빠르고 쉽게 청소 가능
하중 분산으로 바닥 보호
두 개의 바퀴가 하중을 분산하고 바닥 자국 최소화
통합 케이블 보호
바닥에 놓인 케이블을 보호하는 통합 케이블 푸셔
매우 강한 구조
매우 견고한 구조
제품 갤러리 건너뛰기

액세서리

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 이 제품은 0.05kg의 경량 무게로 설계되어 다양한 캐스터 시스템에 쉽게 통합될 수 있으며, 공간 제약이 있는 환경에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 사각형 피팅 구조는 안정적인 연결을 보장하고 회전 운동 중 슬립을 방지하여 신뢰성 있는 성능을 제공합니다. 이 부싱은 산업용 및 상용 캐스터 애플리케이션에서 필수적인 구성 요소로 활용되며, 정밀한 기계 조립 및 유지보수 작업에 적합합니다.

액세서리
부싱
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

부싱은 캐스터용 액세서리로서 무게 0.04 kg의 경량 부품입니다. 이 제품은 부싱 줄이기 사각형 타입의 피팅을 특징으로 하며, 28 mm 직경의 볼트와 호환됩니다. 본 액세서리는 캐스터 시스템의 안정성과 내구성을 향상시키기 위해 설계되었으며, 정밀한 기계 공학 요구사항을 충족하는 고품질 부품입니다.