메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!

CAD 파일

Galea 회전 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 적용하여 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 휠 바디에 열가소성 고무 트레드를 결합한 구조로, 플레인 베어링을 사용하여 조용하고 부드러운 주행성능을 구현합니다. 휠 직경은 125mm이며, 전체 높이는 162mm로 설계되었습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
S4 자재 번호
990073760
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
65 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
100 kg
적재 용량 정적
200 kg
총높이
162 mm
온도 범위(최대)
60 °C
온도 범위(최소)
-20 °C
전체 체중
0.52 kg
제품명
Galea
표준
EN12530 - 장치 캐스터
전기 전도성
스테인리스
Fitting
피팅 유형
직사각형 플레이트
플레이트 구멍 직경
8.2 mm
플레이트 홀 길이(최대)
54.4 mm
플레이트 홀 길이(최소)
50 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
70 mm
플레이트 구멍 너비(최소)
60 mm
플레이트 길이
90 mm
플레이트 너비
70 mm
Housing
색상
연회색(RAL7035)
Fork 외형
닫힘
재료
폴리아미드
스위블 베어링
볼 레이스 2회
돔 직경
59 mm
회전 간섭
190 mm
오프셋
40 mm
회전 반경
95 mm
Wheel
트레드의 경도(A)
90 Shore A
차체 재질
폴리프로필렌
트레드 재질
열가소성 고무
차축 홀 직경
0 mm
허브 길이
0 mm
트레드 폭
30 mm
직경
125 mm
차체 너비
30 mm
스레드 가드
스레드가드 포함
트레드 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
베어링
플레인 베어링
휠 색상
트래픽 회색 A(RAL7042)
special-features-image
특수 기능
제품 갤러리 건너뛰기

관련 상품

변형
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea 토탈락 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 360도 회전이 가능합니다. 휠은 폴리프로필렌 바디에 열가소성 고무 트레드를 적용하여 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링으로 구성되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg, 정적 하중 용량은 200kg을 지원합니다. 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있어 의료 및 서비스 환경에서 안전하고 효율적인 이동성을 보장합니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
변형
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터  125 mm
방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea 방향 잠금 장치가 있는 회전식 캐스터는 직사각형 플레이트 피팅을 채용하여 안정적인 장착을 제공합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 폴리아미드 소재로 제작되었으며, 볼 레이스 2회 회전 베어링을 통해 원활한 회전 동작을 보장합니다. 휠은 폴리프로필렌 본체와 열가소성 고무 트레드로 구성되어 우수한 내마모성과 바닥 보호 기능을 제공하며, 플레인 베어링이 적용되어 있습니다. 휠 직경은 125mm이고 전체 높이는 163mm입니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 100kg이며, 정적 하중 용량은 200kg입니다. 이 캐스터는 간호용 침대, 케이터링 카트 및 식사 배달 시스템, 샤워 의자 등의 용도에 최적화되어 있습니다.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg