메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 다양한 산업 응용 분야에 적합한 고성능 이동 솔루션입니다. 휠은 폴리아미드 초무거움 소재의 본체와 주입 폴리우레탄 트레드로 구성되어 우수한 내구성과 부드러운 이동성을 제공하며, 댐핑된 롤러 베어링이 적용되어 안정적인 회전 성능을 보장합니다. 휠 직경은 50mm이고 전체 높이는 82.5mm로 컴팩트한 설계를 특징으로 합니다. 정적 하중 용량은 250kg으로 중량물 운반에 적합하며, 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 활용 가능합니다. 이 캐스터는 안정성과 기동성을 동시에 요구하는 전문적인 산업 환경에서 최적의 성능을 발휘합니다.
품번
문서 번호
FOOT MASTER SGDN- 60-F-NYN
EAN
4031582419399
S4 자재 번호
990063688
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
적재 용량 정적
250 kg
총높이
82.5 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.5 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
7 mm
플레이트 홀 길이(최대)
58 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
58 mm
플레이트 길이
73 mm
플레이트 너비
73 mm
Housing
회전 간섭
126 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
63 mm
Wheel
트레드의 경도(D)
70 Shore D
차체 재질
폴리아미드, 초무거움
트레드 재질
폴리우레탄, 주입
트레드 폭
25 mm
직경
50 mm
스레드 가드
스레드가드 없음
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
special-features-image
특수 기능
무해한 재료
RoHS 및 REACH 규정 준수. 다환 방향족 탄화수소 및 6가 크롬 불포함
테스트된 품질
자체 실험실에서 유럽 표준 준수 테스트 완료
자국 없는 이동
마모가 줄어들고 청소가 적게 필요한 바퀴