메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 하우징 구조를 통해 안정적인 회전 동작을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 요구사항을 충족합니다. 휠 구성요소는 직경 50mm로 제작되었으며, 롤러 베어링이 댐핑되어 부드럽고 정확한 회전을 제공합니다. 전체 높이는 82.5mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 사양은 정적 하중 250kg, 동적 하중 250kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 중량물 운반에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 영역에서 활용 가능하며, 효율적인 이동성과 안정성을 동시에 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GDR- 60-F-NYN
EAN
4031582413298
S4 자재 번호
990062080
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
70 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
250 kg
적재 용량 정적
250 kg
총높이
82.5 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.7 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
7 mm
플레이트 홀 길이(최대)
58 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
58 mm
플레이트 길이
73 mm
플레이트 너비
73 mm
Housing
색상
화이트
돔 직경
70 mm
회전 간섭
126 mm
오프셋
38 mm
회전 반경
63 mm
Wheel
트레드 폭
25 mm
직경
50 mm
차체 너비
25 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능