메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 휠은 직경 63mm로 제작되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 채택하여 부드럽고 정확한 회전 운동을 보장합니다. 전체 높이는 102mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 500kg, 동적 하중 500kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 무거운 장비와 기계의 이동에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등이 있으며, 산업 현장에서 요구되는 높은 신뢰성과 안전성을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
EAN
4031582413175
S4 자재 번호
990062079
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
86 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
500 kg
적재 용량 정적
500 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
2 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
볼트 홀 직경
12 mm
Housing
색상
화이트
돔 직경
86 mm
회전 간섭
155 mm
오프셋
46 mm
회전 반경
77.5 mm
Wheel
트레드 폭
30 mm
직경
63 mm
차체 너비
30 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능