회전 캐스터 50 mm
Footmaster
주문 번호:
990062077
EAN:
4031582413151
제품 번호:
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 하우징 구조를 통해 안정적인 회전 기능을 제공하며, 다양한 산업 환경에서의 요구사항을 충족합니다. 휠 구성요소는 직경 50mm...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 하우징 구조를 통해 안정적인 회전 기능을 제공하며, 다양한 산업 환경에서의 요구사항을 충족합니다. 휠 구성요소는 직경 50mm로 제작되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 채택하여 부드럽고 정확한 회전 성능을 보장합니다. 전체 높이는 82.5mm로 컴팩트한 설계를 구현했습니다. 하중 사양은 정적 하중 250kg, 동적 하중 250kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 중량물 운반에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 영역에서 활용 가능하며, 엔지니어링 요구사항에 맞는 신뢰성 있는 이동 솔루션을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능