회전 캐스터 42 mm
Footmaster
주문 번호:
990062075
EAN:
4031582413137
제품 번호:
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 하우징 구조를 통해 안정적인 성능을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 요구사항을 충족합니다. 휠 부분은 직경 42mm로 제작되...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 하우징 구조를 통해 안정적인 성능을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 요구사항을 충족합니다. 휠 부분은 직경 42mm로 제작되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 채택하여 부드럽고 정확한 회전 동작을 제공합니다. 전체 높이는 71mm로 컴팩트한 설계를 자랑하며, 제한된 공간에서도 효율적으로 사용할 수 있습니다. 하중 용량은 정적 하중과 동적 하중 모두 50kg을 지원하며, 동적 하중 시 최대 3km/h의 속도로 안전하게 운용 가능합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 영역에서 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능