메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 하우징 구조를 통해 안정적인 성능을 보장하며, 다양한 산업 환경에서의 요구사항을 충족합니다. 휠 구성요소는 직경 42mm로 제작되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 채택하여 부드럽고 정확한 회전 동작을 제공합니다. 전체 높이는 71mm로 컴팩트한 설계를 자랑하며, 제한된 공간에서도 효율적으로 활용할 수 있습니다. 하중 사양은 정적 하중 50kg, 동적 하중 50kg(3km/h 속도 기준)을 지원하여 다양한 작업 환경에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등이 있어 광범위한 산업 용도로 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
EAN
4031582413120
S4 자재 번호
990062074
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
57 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
50 kg
적재 용량 정적
50 kg
총높이
71 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.32 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
6.5 mm
플레이트 홀 길이(최대)
42 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
42 mm
플레이트 길이
55 mm
플레이트 너비
55 mm
Housing
색상
화이트
돔 직경
57 mm
회전 간섭
102 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
51 mm
Wheel
트레드 폭
19 mm
직경
42 mm
차체 너비
19 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능