메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용에도 변형이나 손상 없이 일관된 성능을 유지합니다. 휠은 직경 63mm로 설계되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 채택하여 부드럽고 정확한 회전 운동을 보장합니다. 전체 높이는 102mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 동적 하중 용량은 3km/h 속도에서 550kg, 정적 하중 용량은 550kg으로 높은 내하중 성능을 제공합니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용할 수 있습니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
EAN
4031582413236
S4 자재 번호
990062142
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
86 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
550 kg
적재 용량 정적
550 kg
총높이
102 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.1 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Housing
색상
화이트
돔 직경
86 mm
회전 간섭
155 mm
오프셋
46 mm
회전 반경
77.5 mm
Wheel
트레드 폭
30 mm
직경
63 mm
차체 너비
30 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능