회전 캐스터 63 mm
Footmaster
주문 번호:
990062069
EAN:
4031582413229
제품 번호:
FOOT MASTER GD- 80-F-NYN
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 고성능 캐스터로서 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용됩니다. 휠은 직경 63mm로 설계되었으며 롤러 베어링, 댐핑됨 구조...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 장비를 위한 고성능 캐스터로서 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 분야에 적용됩니다. 휠은 직경 63mm로 설계되었으며 롤러 베어링, 댐핑됨 구조를 채택하여 부드러운 회전과 안정적인 작동을 보장합니다. 전체 높이는 102mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 550kg을 지원하며, 동적 하중의 경우 3km/h 속도에서 550kg, 4km/h 속도에서 550kg의 하중을 안전하게 처리할 수 있어 다양한 작업 환경에서 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능