메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 휠은 직경 50mm로 제작되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 시스템을 적용하여 부드러운 회전과 우수한 충격 흡수 능력을 제공합니다. 전체 높이는 82mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 280kg, 동적 하중 280kg(속도 3km/h 기준)을 지원하여 무거운 장비의 이동에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 현장에서 활용 가능하며, 전문적인 이동 요구사항을 충족하는 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
EAN
4031582413212
S4 자재 번호
990062140
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
70 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
280 kg
적재 용량 정적
280 kg
총높이
82 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.7 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Housing
색상
화이트
돔 직경
70 mm
회전 간섭
122 mm
오프셋
36 mm
회전 반경
61 mm
Wheel
트레드 폭
25 mm
직경
50 mm
차체 너비
25 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능