메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고품질 캐스터입니다. 견고한 하우징 구조는 안정적인 회전 동작을 보장하며, 정밀한 피팅 시스템을 통해 다양한 장비에 안전하게 장착됩니다. 휠은 직경 42mm로 제작되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 적용하여 부드럽고 조용한 작동을 제공합니다. 전체 높이는 71mm로 컴팩트한 설계를 자랑합니다. 하중 용량은 정적 하중 60kg, 동적 하중 60kg(속도 3km/h)을 지원하여 다양한 작업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등의 용도에 최적화되어 있어 산업 현장에서 폭넓게 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
S4 자재 번호
990062067
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
58 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
60 kg
적재 용량 정적
60 kg
총높이
71 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
0.32 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Housing
색상
화이트
돔 직경
58 mm
회전 간섭
102 mm
오프셋
30 mm
회전 반경
51 mm
Wheel
트레드 폭
19 mm
직경
42 mm
차체 너비
19 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능