회전 캐스터 90 mm
Footmaster
주문 번호:
990062084
EAN:
4031582413281
제품 번호:
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
- 무해한 재료
- 테스트된 품질
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장...
세부 정보
맞춤형 또는 대량 구매를 원하시나요? 지금 견적을 요청하세요.
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용에도 변형이나 손상 없이 일관된 성능을 유지합니다. 휠은 직경 90mm로 설계되었으며, 롤러 베어링, 댐핑됨 방식을 채택하여 부드럽고 정확한 회전 동작을 보장합니다. 전체 높이는 132mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중과 동적 하중 모두 1500kg을 지원하며, 동적 하중 시 최대 3km/h의 속도로 안전하게 운용할 수 있습니다. 이 캐스터는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 분야에서 폭넓게 활용됩니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
특수 기능