메인 콘텐츠로 건너뛰기 검색으로 건너뛰기 메인 메뉴로 건너뛰기
새롭게 개편된 웹사이트에 오신 것을 환영합니다!
Footmaster 회전 캐스터는 산업용 이동 솔루션으로 설계된 고성능 캐스터입니다. 이 제품은 견고한 구조와 우수한 내구성을 제공하여 다양한 산업 환경에서 안정적인 성능을 발휘합니다. 하우징은 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 장기간 사용에도 변형이나 손상 없이 일관된 성능을 유지합니다. 휠은 직경 75mm로 설계되었으며, 댐핑된 롤러 베어링을 채용하여 부드럽고 조용한 회전을 보장합니다. 전체 높이는 120mm로 컴팩트한 설계를 통해 공간 효율성을 극대화했습니다. 하중 용량은 정적 하중 1000kg, 동적 하중 1000kg(속도 3km/h)을 지원하여 중량물 운반에 적합합니다. 주요 적용 분야로는 기계 제작, 비계, 매장 비품 및 진열대, 운송 장비, 작업대 등 다양한 산업 영역에서 활용 가능합니다.
롤 성능
움직임 노이즈
이탈률
내식성
품번
문서 번호
FOOT MASTER GD-120-F-NYN-CAL
EAN
4031582413267
S4 자재 번호
990062072
Core attributes
하우징 유형
회전 캐스터
전체 너비
100 mm
3 km/h에서의 이동 중 하중용량
1000 kg
적재 용량 정적
1000 kg
총높이
120 mm
온도 범위(최대)
90 °C
온도 범위(최소)
-10 °C
전체 체중
1.8 kg
제품명
Footmaster
전기 전도성
스테인리스
Fitting
플레이트 구멍 직경
11 mm
플레이트 홀 길이(최대)
70 mm
플레이트 구멍 너비(최대)
70 mm
플레이트 길이
95 mm
플레이트 너비
95 mm
Housing
색상
화이트
돔 직경
100 mm
회전 간섭
178 mm
오프셋
52 mm
회전 반경
89 mm
Wheel
트레드 폭
30.5 mm
직경
75 mm
차체 너비
30.5 mm
베어링
롤러 베어링 , 댐핑됨
휠 색상
블랙
special-features-image
특수 기능